Thermostat, B26
077B2670
Warm Einschaltwert [°C]: -15, Warm Ausschaltwert [°C]: -21, Kalt Einschaltwert [°C]: -22, Kalt Ausschaltwert [°C]: -29, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200
077B2670
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Eingesetzt für Produkt | Freezers with active alarm andsuperfunction |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | Warm |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -29.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | -22.0 °C |
| Kalt Signal Ein [°C] | -14.0 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B26, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 80 pc |
| Product line | Appliance Controls |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B26 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | With indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -21.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | -15.0 °C |
| Warm Signal - Differenz [ºC] | 6.5 °C |
| Warm Signal Einschaltwert [°C] | -8.5 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 95 Gramm |
| Nettogewicht | 90 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 23.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702424596057 |