Thermostat, B0
077B1798
Produkttyp: B0, Warm Einschaltwert [°C]: 11.3, Warm Ausschaltwert [°C]: 8.3, Kalt Einschaltwert [°C]: -0.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -2.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 1500
077B1798
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | Beer coolers |
| Eingestellt auf Druck | 737 mmHg |
| Einstellposition | KALT |
| Enthält Akkus | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -2.5 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | -0.5 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1500 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 90 pc |
| Product line | Appliance Controls |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B0 |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | Wthout additional function |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | 8.3 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 11.3 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 89 Gramm |
| Nettogewicht | 84 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255042914 |