Thermostat, B0
077B1797
Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800
077B1797
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einbaubremsvorrichtung (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Eingesetzt für Produkt | Water coolers |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | Cold |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | 0.8 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 3.8 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 800 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanical cold controls |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B0 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Typenbezeichnung | Without additional function |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrial pack |
| Warm Ausschaltwert [°C] | 12.9 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 14.9 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 79 Gramm |
| Nettogewicht | 74 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255001812 |