Thermostat, B0
077B1796
Produkttyp: B0, Warm Einschaltwert [°C]: 9.8, Warm Ausschaltwert [°C]: 6, Kalt Einschaltwert [°C]: -20.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -29, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000
077B1796
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
| Eingesetzt für Produkt | Double function appliances |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | KALT |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -29.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | -20.5 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B0 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | Wthout additional function |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | 6.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 9.8 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 89 Gramm |
| Nettogewicht | 84 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162984185 |