Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1791

Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler ohne Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -13.8, Warm Ausschaltwert [°C]: -18, Kalt Einschaltwert [°C]: -30, Kalt Ausschaltwert [°C]: -37, Kapillarrohrlänge [mm]: 785

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktTiefkühler ohne Alarm
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-37.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-30.0 °C
Kapillarrohrlänge [mm]785 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-18.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]-13.8 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht79 Gramm
Nettogewicht74 Gramm
Volume0.236 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162907818
Proposition 65No significant risk