Thermostat, B0
077B1789
Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 13, Warm Ausschaltwert [°C]: 2.7, Kalt Einschaltwert [°C]: 6.8, Kalt Ausschaltwert [°C]: -5.6, Kapillarrohrlänge [mm]: 1219
077B1789
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | Kühlschränke |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | MITTEL |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -5.6 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 6.8 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1219 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Mittlerer Ausschaltwert [°C] | -1.1 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mittlerer Einschaltwert [°C] | 10.0 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B0 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | Without additional function |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | 2.7 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 13.0 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 89 Gramm |
| Nettogewicht | 84 Gramm |
| Volume | 0.236 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162851869 |
| Proposition 65 | No significant risk |