Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1782

Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 7.2, Warm Ausschaltwert [°C]: 2.7, Kalt Einschaltwert [°C]: 0.6, Kalt Ausschaltwert [°C]: -5, Kapillarrohrlänge [mm]: 160

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingesetzt für ProduktKühlschränke
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-5.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]0.6 °C
Kapillarrohrlänge [mm]160 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-1.0 °C
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Einschaltwert [°C]4.0 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]2.7 °C
Warm Einschaltwert [°C]7.2 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht77 Gramm
Nettogewicht72 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162733127