Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1781

Produkttyp: B0, Warm Einschaltwert [°C]: 10.8, Warm Ausschaltwert [°C]: 6.5, Kalt Einschaltwert [°C]: 5, Kalt Ausschaltwert [°C]: 0, Kapillarrohrlänge [mm]: 1220

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingesetzt für ProduktIce maker
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]0.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]5.0 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1220 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Menge je Verpackungseinheit66 pc
Mittlerer Ausschaltwert [°C]3.0 °C
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Einschaltwert [°C]7.6 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]6.5 °C
Warm Einschaltwert [°C]10.8 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht102 Gramm
Nettogewicht82 Gramm
Volume0.358 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162706664
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens