Thermostat, B0
077B1780
Produkttyp: B0, Warm Einschaltwert [°C]: 10.8, Warm Ausschaltwert [°C]: 6.5, Kalt Einschaltwert [°C]: 5, Kalt Ausschaltwert [°C]: 0, Kapillarrohrlänge [mm]: 1220
077B1780
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einbaubremsvorrichtung (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Eingesetzt für Produkt | Ice maker |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | MITTEL |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | 0.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 5.0 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1220 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 66 pc |
| Mittlerer Ausschaltwert [°C] | 3.0 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mittlerer Einschaltwert [°C] | 7.6 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B0 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | Without additional function |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | 6.5 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 10.8 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 102 Gramm |
| Nettogewicht | 82 Gramm |
| Volume | 0.358 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706633 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |