Thermostat, B0
077B1773
Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 6.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -1, Kalt Einschaltwert [°C]: -11, Kalt Ausschaltwert [°C]: -23, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200
077B1773
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Eingesetzt für Produkt | Kühlschränke |
| Eingestellt auf Druck | 700 mmHg |
| Einstellposition | KALT |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -23.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | -11.0 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B0 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | Without additional function |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -1.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 6.5 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 89 Gramm |
| Nettogewicht | 84 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702424692094 |