Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1764

Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler ohne Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -15.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -21, Kalt Einschaltwert [°C]: -26, Kalt Ausschaltwert [°C]: -33, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingesetzt für ProduktTiefkühler ohne Alarm
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-33.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-26.0 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-21.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]-15.5 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht86 Gramm
Nettogewicht76 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424635831