Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1761

Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler ohne Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -7, Warm Ausschaltwert [°C]: -14, Kalt Einschaltwert [°C]: -19.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -30, Kapillarrohrlänge [mm]: 700

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktTiefkühler ohne Alarm
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-30.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-19.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm]700 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-21.0 °C
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Einschaltwert [°C]-12.5 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-14.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]-7.0 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht85 Gramm
Nettogewicht80 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424608194