Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1756

Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 15.9, Warm Ausschaltwert [°C]: 12.5, Kalt Einschaltwert [°C]: 2.2, Kalt Ausschaltwert [°C]: -2.7, Kapillarrohrlänge [mm]: 600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingesetzt für ProduktKühlschränke
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-2.7 °C
Kalt Einschaltwert [°C]2.2 °C
Kapillarrohrlänge [mm]600 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]12.5 °C
Warm Einschaltwert [°C]15.9 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht85 Gramm
Nettogewicht80 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424590796