Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Thermostat, B045

077B1473

Warm Einschaltwert [°C]: 5, Warm Ausschaltwert [°C]: 1, Kapillarrohrlänge [mm]: 600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktWater coolers
Eingestellt auf Druck737 mmHg
EinstellpositionFixed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Feste EinstellungJa
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kapillarrohrlänge [mm]600 mm
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB045
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith fixed settings
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]1.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]5.0 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht74 Gramm
Nettogewicht70 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162696460