Thermostat, B045
077B1469
Warm Einschaltwert [°C]: 0.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -2.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 800
077B1469
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Einbaubremsvorrichtung (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Eingesetzt für Produkt | Beer coolers |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | Fixed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Feste Einstellung | Ja |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 800 mm |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B045 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | With fixed settings |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -2.5 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 0.5 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 78 Gramm |
| Nettogewicht | 70 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702428960663 |