Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Thermostat, B04

077B1401

Warm Einschaltwert [°C]: -10, Warm Ausschaltwert [°C]: -13, Kalt Einschaltwert [°C]: -29, Kalt Ausschaltwert [°C]: -33, Kapillarrohrlänge [mm]: 2500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingesetzt für ProduktFreezer
Eingestellt auf Druck737 mmHg
EinstellpositionWarm
Enthält AkkusNo
Kalt Ausschaltwert [°C]-33.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-29.0 °C
Kapillarrohrlänge [mm]2500 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit70 pc
Product lineAppliance Controls
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB04
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith changeover contact
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-13.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]-10.0 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht111 Gramm
Nettogewicht104 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308