Thermostat, B04
077B1400
Warm Einschaltwert [°C]: -6, Warm Ausschaltwert [°C]: -11, Kalt Einschaltwert [°C]: -25, Kalt Ausschaltwert [°C]: -33.6, Kapillarrohrlänge [mm]: 1372
077B1400
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einbaubremsvorrichtung (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | MITTEL |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -33.6 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | -25.0 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1372 mm |
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 66 pc |
| Mittlerer Ausschaltwert [°C] | -20.6 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mittlerer Einschaltwert [°C] | -14.4 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B04 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | With changeover contact |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -11.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | -6.0 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 107 Gramm |
| Nettogewicht | 92 Gramm |
| Volume | 0.358 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706671 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |