Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1352

Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler ohne Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -22.8, Warm Ausschaltwert [°C]: -29.6, Kalt Einschaltwert [°C]: -26.3, Kalt Ausschaltwert [°C]: -33.9, Kapillarrohrlänge [mm]: 980

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktTiefkühler ohne Alarm
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-33.9 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-26.3 °C
Kapillarrohrlänge [mm]980 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-31.7 °C
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Einschaltwert [°C]-24.5 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-29.6 °C
Warm Einschaltwert [°C]-22.8 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.085 Kilogramm
Nettogewicht0.08 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Kubikdezimeter
EAN/UPC5702424027711