Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1329

Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Flaschenkühler, Warm Einschaltwert [°C]: 12.5, Warm Ausschaltwert [°C]: 9, Kalt Einschaltwert [°C]: 7.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: 3.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 1016

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktFlaschenkühler
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]3.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C]7.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1016 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]9.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]12.5 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.092 Kilogramm
Nettogewicht0.085 Kilogramm
Volume0.236 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424027490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens