Thermostat, B0
077B1216
Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler ohne Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -18.8, Warm Ausschaltwert [°C]: -24.8, Kalt Einschaltwert [°C]: -22.4, Kalt Ausschaltwert [°C]: -29.1, Kapillarrohrlänge [mm]: 980
077B1216
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Eingesetzt für Produkt | Tiefkühler ohne Alarm |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | MITTEL |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -29.1 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | -22.4 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 980 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 90 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mittlerer Ausschaltwert [°C] | -26.3 °C |
| Mittlerer Einschaltwert [°C] | -20.0 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B0 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | KLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | Without additional function |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -24.8 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | -18.8 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.085 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.08 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.309 Kubikdezimeter |
| EAN/UPC | 5702424028336 |