Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1191

Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 5.9, Warm Ausschaltwert [°C]: 0.4, Kalt Einschaltwert [°C]: 1.8, Kalt Ausschaltwert [°C]: -4.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 620

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktKühlschränke
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-4.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C]1.8 °C
Kapillarrohrlänge [mm]620 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit96 pc
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-2.0 °C
Mittlerer Einschaltwert [°C]3.9 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]0.4 °C
Warm Einschaltwert [°C]5.9 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.085 Kilogramm
Nettogewicht0.08 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Kubikdezimeter
EAN/UPC5702424036942