Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B0995

Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Flaschenkühler, Warm Einschaltwert [°C]: 15.8, Warm Ausschaltwert [°C]: 11.9, Kalt Einschaltwert [°C]: 10.8, Kalt Ausschaltwert [°C]: 6.4, Kapillarrohrlänge [mm]: 623

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktFlaschenkühler
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]6.4 °C
Kalt Einschaltwert [°C]10.8 °C
Kapillarrohrlänge [mm]623 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Ausschaltwert [°C]9.8 °C
Mittlerer Einschaltwert [°C]14.0 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]11.9 °C
Warm Einschaltwert [°C]15.8 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.085 Kilogramm
Nettogewicht0.08 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Kubikdezimeter
EAN/UPC5702424037871