Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B0923

Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 2.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -5, Kalt Einschaltwert [°C]: -13.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -24.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktKühlschränke
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionWarm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-24.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-13.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm]2000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit80 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-5.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]2.5 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.105 Kilogramm
Nettogewicht0.098 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Kubikdezimeter
EAN/UPC5702424024871