Thermostat, B04
077B0408
Warm Einschaltwert [°C]: 12.1, Warm Ausschaltwert [°C]: 7.5, Kalt Einschaltwert [°C]: 2.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -3.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000
077B0408
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | KALT |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -3.5 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 2.5 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 2000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 75 pc |
| Product line | Appliance Controls |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B04 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | With changeover contact |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | 7.5 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 12.1 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 86 Gramm |
| Nettogewicht | 80 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424038519 |