Thermostat, B02
077B0376
Produkttyp: B02, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler ohne Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -13, Warm Ausschaltwert [°C]: -20, Kalt Ausschaltwert [°C]: -30, Kalt Ausschaltwert [°C]: -30, Kapillarrohrlänge [mm]: 1500
077B0376
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einbaubremsvorrichtung (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Eingesetzt für Produkt | Tiefkühler ohne Alarm |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | Warm |
| Enthält Akkus | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -30.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | -21.0 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1500 mm |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 90 pc |
| Product line | Appliance Controls |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B02 |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | With auxillary contact |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -20.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | -13.0 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 93.3 Gramm |
| Nettogewicht | 88.3 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255239062 |