Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B02

077B0374

Produkttyp: B02, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler ohne Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -11.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -18.4, Kalt Ausschaltwert [°C]: -27.8, Kalt Ausschaltwert [°C]: -27.8, Kapillarrohrlänge [mm]: 210

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingesetzt für ProduktTiefkühler ohne Alarm
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-27.8 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-19.1 °C
Kapillarrohrlänge [mm]210 mm
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-22.8 °C
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Einschaltwert [°C]-15.1 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB02
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
TypenbezeichnungWith auxiliary contact
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-18.4 °C
Warm Einschaltwert [°C]-11.5 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht87 Gramm
Nettogewicht82 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424682187