Thermostat, B0
077B0037
Produkttyp: B0, Warm Einschaltwert [°C]: 12.5, Warm Ausschaltwert [°C]: 6, Kalt Einschaltwert [°C]: -5.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -16, Kapillarrohrlänge [mm]: 1500
077B0037
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | KALT |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -16.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | -5.5 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1500 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 75 pc |
| Product line | Appliance Controls |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B0 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | 6.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 12.5 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.088 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.082 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.309 Kubikdezimeter |
| EAN/UPC | 5702424015244 |