EV221BW
Das EV221BW 10, 14, 20 und 22 ist ein direkt servogesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil. Dieses Ventil ist mit einer EPDM-Dichtung und bleifreiem, entzinkungsbeständigem Öko-Messing für Trinkwasseranwendungen ausgestattet.
• Für die Wasserversorgung
• Häuser und große Wohnungen
• Küchen und Badezimmer
• Gewerbegebäude
• Industriegebäude
• Zoneneinteilung
• Wäscherei
• Geschirrspülen
• Haupt-Intel-Ventil
• Dosiergeräte
• Lebensmittelverarbeitung
Features and benefits
- Für Trinkwasser
- Klemmspule
- Spulengehäuse: bis zu IP67
- Wasserschlag gedämpft
- Gehäusematerial aus ökologischem Messing (bleifrei <0,1 %) und galvanisch verzinkt
- EPDM-Dichtungen der neuen Generation für Trinkwasser empfohlen