Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Magnetventil, EV222B, Funktion: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM

032U8529

Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: PED; CE; UA, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1 1/4
AnschlussmaterialEdelstahl
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]1 1/4 in
Antriebsgröße13.5 mm
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]32.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]18.000 m³/h
Material DescriptionEV222B 32SS G 114F NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]60 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]140 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenTechnical & Soft Water
MediatoleranzberichteAggressive MedienKontaminiertes Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Öffnungs-/AusgleichsdüseOptional Ausgleichsdüse
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]1000 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV222B
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schließdauer ca., Wasser [ms]2500 ms
Spezifik. SchlüsselEV222B 32SS G 114F NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV222B
TypenbezeichnungEV222B 32
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungCEPEDUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.225 Kilogramm
Nettogewicht1.825 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5702423124473