Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, PTFE

032U8025

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: CE; UA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Proportional, Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/2
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]3/8 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebProportional
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]1.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.PTFE
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.500 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]7.252 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]10.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrischer AnschlussANSCHLUSSKASTEN PG 13,5
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]1.300 m³/h
Leistungsaufnahme [W] DC23.0 W
Material DescriptionValve EV260B 10B G 12T NC000 BK024D
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenWater & Brine
MediatoleranzberichteNeutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]180 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV260B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP-Dossier ProduktnameEV260B - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV260B 10B G 12T NC000 BK024D
SpuleBK
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Supply voltage [V] DC24.00 V
Teile ProgrammnameEV260B
TypenbezeichnungEV260B 10
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungCEUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.104 Kilogramm
Nettogewicht1.018 Kilogramm
Volume1.295 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423033348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm