Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G1, brass without coil

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE

032U3807

Mediaempfehlungen: Dampf, Zulassung: UL; UR; UA, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1
AnschlussmaterialDZR Messing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]1 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.PTFE
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]25.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Explosion safety (EF003996)None
Fluid-Gruppe1
Freeflow (EF020116)FALSE
FunktionNC
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]6.000 m³/h
Kvs value (EF022466)6.000
Material DescriptionValve EV225B 25BD G 1T NC000
Material quality (EF001257)Other
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]40 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]104 °F
Max. viscosity (EF025190)50
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenDampf
MediatoleranzberichteLeicht aggressives Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]185 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]365 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]20 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV225B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]20 ms
SCIP-Dossier Nr.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP-Dossier ProduktnameEV225B - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV225B 25BD G 1T NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Surface protection (EF000139)Other
TypenbezeichnungEV225B 25
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseDZR Messing
ZulassungUAULUR

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.483 Kilogramm
Nettogewicht1.45 Kilogramm
Volume1.227 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428473101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm