Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G 3/4, brass without coil

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U3806

Mediaempfehlungen: Dampf, Zulassung: UL; UR; UA, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]3/4
AnschlussmaterialDZR Messing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]3/4 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]5.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.PTFE
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]20.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]5.000 m³/h
Material DescriptionValve EV225B 20BD G 34T NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]40 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]104 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenDampf
MediatoleranzberichteLeicht aggressives Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]185 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]365 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]20 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV225B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]20 ms
SCIP-Dossier Nr.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP-Dossier ProduktnameEV225B - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV225B 20BD G 34T NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
TypenbezeichnungEV225B 20
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseDZR Messing
ZulassungUAULUR

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.223 Kilogramm
Nettogewicht1.195 Kilogramm
Volume1.295 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428473071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm