Danfoss logo
Solenoid valve NC G 3/8, EV210B_132U4400, 032U3605

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.55 m³/h, EPDM

032U3605

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: Eco-Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]3/8
AnschlussmaterialEco-Messing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]3/16 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietGeschlossenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebDirektgesteuert
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]13.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Differenzdruck [psi] [max.]189.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]0.000 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]4.50 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]0.550 m³/h
Material DescriptionVentil EV210B 4.5BE G 38E NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]19.5 bar
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [psig]283.0 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]13.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]189 psig
MediaempfehlungenWater & Brine
MediatoleranzberichteNeutrales Medium140 °C/3.6 bar low press steam
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]20 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV210B
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]20 ms
SCIP-Dossier Nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-Dossier ProduktnameEV210B brass NC - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV210B 4.5 G 38E NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV210B
TypenbezeichnungEV210B 4.5
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEco-Messing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.205 Kilogramm
Nettogewicht0.193 Kilogramm
Volume0.253 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423179046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm