Danfoss logo
High performance coil

Magnetspule, BY120CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Multi-Pack

018F7663

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Schutzart: IP00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleClip-on
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardEN175301-803
Elektr. Anschlussgröße6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker3 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.018F7663
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KonformitätEN 60730-1UL 429
Leistungsaufnahme [W] 50Hz14.0 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz14.0 W
Leistungsaufnahme 50Hz [VA]27.0 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA]27.0 VA
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
Eigenschaften
Wert
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBY120CS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP00
SCIP-Dossier ProduktnameSolenoid coils
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussDIN Steckzungen
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Teile ProgrammnameEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
TypenbezeichnungBY120CS
UL ZulassungMH29671
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]110 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]110 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]120 V
Versorgungsspannung 60Hz min. [V]110 V
wartbarNein
ZulassungCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.292 Kilogramm
Nettogewicht0.28 Kilogramm
Volume0.272 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428041270
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm