Danfoss logo
MBT 5114-product-category

MBT 5114

MBT 5114 ist eine Baureihe von Abgas-Temperaturfühlern, die für die Leistungsoptimierung und die Überwachung des Umwelteinflusses von großen Viertaktmotoren herangezogen werden.
Durch die Verwendung von RTD Fühlerelementen stellt der MBT 5114 eine moderne und kostengünstige Alternative zu Abgassensoren mit Thermoelement dar.

Features and benefits

  • Für die Abgasmessung in stationären und Schiffsanwendungen:
  • Bis zu 600 °C Medientemperatur (700 °C Spitze)
  • Feste oder einstellbare Einsatzlänge
  • 1 oder 2 Pt 1000 Widerstandselemente
  • Ein spezielles Kompensationskabel ist nicht nötig
  • Weniger störempfindlich
  • Keine Kaltstellenkompensation
  • Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit (vom ersten Tag an)
  • Kabel hat keine Polarität (einfache Installation)
  • Lineares Signal