Insertion temperature transmitters
Product types shown: 5

MBT 5550
The MBT 5550 is a heavy-duty temperature sensor designed for measuring and regulating temperature in industrial applications. It is used in systems with gaseous or liquid media, such as air, gas, vapor, and water. The sensor utilizes a Pt100 or Pt1000 element to ensure reliable and accurate measurements. Its construction is engineered to perform in harsh environments where high vibration is present.

MBT 5560
Beim MBT 5560 wurden die Technologie unserer Standard-Temperaturfühler und die elektrischen Anschlüsse unserer MBSDruckmessumformer mit einer neu entwickelten Elektronik kombiniert. So entstand ein kompakter Temperaturfühler mit eingebautem Messumformer.
Der MBT 5560 wurde konstruiert für den Einsatz unter rauen industriellen Umgebungsbedingungen, wo es auf Zuverlässigkeit, Robustheit und Genauigkeit ankommt.
Er ist mit einer breiten Palette von Prozess- und elektrischen Anschlüssen verfügbar. Eine Halslänge von 33 mm ermöglicht die Messung von Temperaturen bis 200 °C , ohne dass die integrierte Elektronik beschädigt wird.