Druckmessumformer
Product types shown: 4

MBS 1600 / MBS 1650
Die kompakten OEM-Druckmessumformer sind für den Einsatz in anspruchsvollen Hydraulikanwendungen ausgelegt. In dieser Baureihe werden zwei Modelle angeboten:
- MBS 1600 – ohne integrierten Druckstossminderer
- MBS 1650 – mit integriertem Druckstossminderer
Der integrierte Druckstossminderer bietet zuverlässigen Schutz vor Kavitation und Flüssigkeitsschlag. Diese durchdachte Design führt zu ausgezeichneter Vibrationsstabilität und außergewöhnlicher Robustheit. Durch seinen hohen EMI-Schutz entspricht der Druckmessumformer strengsten industriellen Anforderungen.- MBS 1600 – ohne integrierten Druckstossminderer

MBS 3000 / MBS 3050
Der kompakte Druckmessumformer vom Typ MBS 3000 wurde für den Einsatz in Industrieund Hydraulikanwendungen konzipiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Der kompakte Heavy-DutyDruckmessumformer MBS 3050 mit integriertem Pulsationsdämpfer wurde für Hydraulikanwendungen konzipiert, in denen starke Mediumseinflüsse wie Kavitation, Wasserschlag oder Druckspitzen auftreten können, und bietet selbst unter härtesten Bedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Das flexible Druckmessumformer-Programm deckt verschiedene Ausgangssignale, Ausführungen für Absolut- oder Relativdruckmessung und Messbereiche von 0– 1 bis 0–600 bar ab. Eine breite Palette von Druck- und elektrischen Anschlüssen verfügbar.
Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion, seinen hohen EMV-Schutz entsprechen unsere Druckmessumformer auch den strengsten industriellen Anforderungen.
MBS 3200 / MBS 3250
Der kompakte HochtemperaturDruckmessumformer MBS 3200 wurde für den Einsatz in hydraulischen und fast allen anderen Industrieanwendungen konstruiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Der Druckmessumformer MBS 3250 mit integriertem Pulsationsdämpfer wurde für Hydraulikanwendungen konzipiert, in denen starke Mediumseinflüsse wie Kavitation, Flüssigkeitsschlag oder Druckspitzen auftreten können und bietet selbst unter härtesten Bedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Das flexible Druckmessumformer-Programm deckt verschiedene Ausgangssignale, Ausführungen für Absolut- oder Relativdruckmessung, Messbereiche von 0 – 1 bis 0 – 600 bar und eine breite Palette von Druck- und elektrischen Anschlüssen ab.
Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion und seinen hohen EMC / EMI Schutz entspricht der Druckmessumformer auch den strengsten industriellen Anforderungen.
MBS 4010
Der hochgenaue Druckmessumformer MBS 4010 mit frontbündiger Membran wurde für den Einsatz mit inhomogenen, hochviskosen oder kristallisierenden Medien in industriellen Anwendungen entwickelt und gewährleistet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Das flexible Druckmessumformer-Programm umfasst ein 4–20-mA-Ausgangssignal, Absolut- oder Relativdruckausführungen sowie Messbereiche von 0–0,25 bis 0–60 bar.
Eine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, eine robuste Konstruktion sowie ein hoher EMC/EMI-Schutz ermöglichen es dem Druckmessumformer, selbst strengste industrielle Anforderungen zu erfüllen.