Danfoss logo
MBS 3200 / MBS 3250-product-category

MBS 3200 / MBS 3250

Der kompakte HochtemperaturDruckmessumformer MBS 3200 wurde für den Einsatz in hydraulischen und fast allen anderen Industrieanwendungen konstruiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.

Der Druckmessumformer MBS 3250 mit integriertem Pulsationsdämpfer wurde für Hydraulikanwendungen konzipiert, in denen starke Mediumseinflüsse wie Kavitation, Flüssigkeitsschlag oder Druckspitzen auftreten können und bietet selbst unter härtesten Bedingungen eine zuverlässige Druckmessung.

Das flexible Druckmessumformer-Programm deckt verschiedene Ausgangssignale, Ausführungen für Absolut- oder Relativdruckmessung, Messbereiche von 0 – 1 bis 0 – 600 bar und eine breite Palette von Druck- und elektrischen Anschlüssen ab.

Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion und seinen hohen EMC / EMI Schutz entspricht der Druckmessumformer auch den strengsten industriellen Anforderungen.

Features and benefits

  • Für den Einsatz unter harten industriellen und hydraulischen Umgebungsbedingungen
  • Für Medien- und Umgebungstemperaturen bis zu 125 °C
  • Mit integriertem Pulsationsdämpfer Schutz gegen Kavitation, Flüssigkeitsschlag und Druckspitzen (MBS 3250)
  • Alle Standardausgangssignale: 4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, 1 – 10V und ratiometrisch Ausgangssignal: 10-90% Versorgungspannung
  • Gehäuse und mediumsberührte Teile gemäß AISI 316L
  • Breite Palette von Druck- und elektrischen Anschlüssen
  • Voll digital kompensiert
  • Zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, Kategorie 2
  • UL-Zulassung