Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Zubehör, Sensoren, Kabel

073G0152

Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktDST G
Elektr. Anschlussgröße6 pin
Elektrischer AnschlussMini Mate-N-Lok
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Kabel [Stck.]6 pc
Kabellänge [in]40.00 in
Kabellänge [m]1.000 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Eigenschaften
Wert
KabeltypMulti conductor
Material DescriptionAccessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok M
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeZubehör, Sensoren
ProduktnameKabel
ProdukttypZubehör
Teile inkl.Cable with plug 1,00 m
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht92 Gramm
Nettogewicht72 Gramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255225089