Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Druckmessumformer, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

084G2207

Elektrischer Anschluss: Klemmblock, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Spezifik. Schlüssel: EMP 2-1811-F6CD25-2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinN
+ AnschlussP
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
Bemerkungen zum DruckanschlussMANO EXT.
Cable length (EF000536)0
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardEN 837
Druckanschlussgröße3/8
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]6.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]87.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
eigensicherNein
Electrical connection (EF003701)Other
Elektr. AnschlussgrößePg 13.5
Elektrischer AnschlussKlemmblock
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)6.00
Flange compression class (EF020149)Other
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
glatte MembraneNein
Height (EF000040)92
Hohes Clip-Niveau22.40
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionEMP 2 TRANSMITTER 0,0-6 BAR
Max. overpressure (EF022533)18.0
Max. Überlastdruck [bar]18.0 bar
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-6.00
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Niedriges Clip-Niveau3.60
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypEMP 2
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Readable (EF024476)FALSE
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP-Dossier ProduktnameEMP
Spezifik. SchlüsselEMP 2-1811-F6CD25-2
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Thread size (EF022694)3/8 inch
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
Width (EF000008)139
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
ZulassungABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.068 Kilogramm
Nettogewicht0.98 Kilogramm
Volume2.455 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423043224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm