Druckmessumformer
Product types shown: 4

DST P10B
DST P10B is an OEM pressure transmitter designed for industrial applications such as booster pumps and air compressors. The transmitter is developed to comply with CANopen for use in machine systems. It enables control of complex machines and supports communication and diagnostic functions through the CANopen interface. The device measures pressures in the range from 4 to 40 bar and uses a stainless-steel measuring element. The transmitter supports media temperatures from -40 to 100 °C.

DST P140
Der DST P140 mit Danfoss Sensor Technology wurde für den Einsatz in Industrieanwendungen wie Boosterpumpen und Luftverdichtern entwickelt. Basierend auf über 30 Jahren Erfahrung mit der MEMS-Technologie bietet der DST P140 überragende Leistung in einem kompakten und langlebigen Edelstahlgehäuse. Der mit einem leistungsstarken, ARM-basierten Mikrocontroller ausgestattete DST P140 bietet Diagnosefunktionen und Leistungsmerkmale zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

MBS 1700
Die kompakten Druckmessumformer vom Typ MBS 1700 und MBS 1750 wurden für den insatz in generellen Anwendungen konstruiert und bieten auch unter rauen mgebungsbedingungen eine zuverlässige ruckmessung.
Der Druckmessumformer MBS 1750 mit ntegriertem Druckstoßminderer wurde für nwendungen konzipiert, in denen starke edieneinflüsse wie Kavitation, lüssigkeitsschlag oder Druckspitzen auftreten önnen und bietet selbst unter härtesten edingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Durch seine ausgezeichnete ibrationsbeständigkeit, seine robuste onstruktion und seinen hohen EMV-/EMB-Schutz entspricht der Druckmessumformer uch den strengsten industriellen nforderungen.
MBS 3000
Der kompakte Druckmessumformer vom Typ MBS 3000 wurde für den Einsatz in Industrieund Hydraulikanwendungen konzipiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Der kompakte Heavy-DutyDruckmessumformer MBS 3050 mit integriertem Pulsationsdämpfer wurde für Hydraulikanwendungen konzipiert, in denen starke Mediumseinflüsse wie Kavitation, Wasserschlag oder Druckspitzen auftreten können, und bietet selbst unter härtesten Bedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Das flexible Druckmessumformer-Programm deckt verschiedene Ausgangssignale, Ausführungen für Absolut- oder Relativdruckmessung und Messbereiche von 0– 1 bis 0–600 bar ab. Eine breite Palette von Druck- und elektrischen Anschlüssen verfügbar.
Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion, seinen hohen EMV-Schutz entsprechen unsere Druckmessumformer auch den strengsten industriellen Anforderungen.