Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Drehpositionssensor, DST X520, 45 °

098G1547

null: 5, Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Elektr. Anschluss Standard: 282108-1, Drehrichtung: CW + CCW, Spezifik. Schlüssel: AR045045LA13000 0033A00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrehrichtungCW + CCW
Elektr. Anschluss Standard282108-1
Elektr. Anschlussgröße6 pin
Elektrischer AnschlussAMP SuperSeal
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KreislauftypRedundant
Material DescriptionSensor DST X520-AR045045LA13000 0033A00
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineSensing Solutions
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDrehpositionssensor
ProdukttypDST X520
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-Dossier ProduktnameGRN
Spezifik. SchlüsselAR045045LA13000 0033A00
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
Winkel/Kanal1 [°]45 °
Winkel/Kanal2 [°]45 °
ZubehörA – PKIT384 MAGNET
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.079 Kilogramm
Nettogewicht0.036 Kilogramm
Volume0.253 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5714279947823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm