Drehpositionssensor, DST X510, 180 °
098G1036
null: 9 - 36, Elektrischer Anschluss: Deutsch, Elektr. Anschluss Standard: DT04-6P, Drehrichtung: CW, Spezifik. Schlüssel: DS180000HC11A00 0033A00
098G1036
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Austritt Sign. | CAN-open |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehrichtung | CW |
| Elektr. Anschluss Standard | DT04-6P |
| Elektr. Anschlussgröße | 6 pin |
| Elektrischer Anschluss | Deutsch |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kreislauftyp | Single |
| Material Description | Sensor DST X510-DS180000HC11A00 0033A00 |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Drehpositionssensor |
| Produkttyp | DST X510 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP-Dossier Produktname | GRA |
| Spezifik. Schlüssel | DS180000HC11A00 0033A00 |
| Stellantrieb | A |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Winkel/Kanal1 [°] | 180 ° |
| Zubehör | LEVER |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.106 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.07 Kilogramm |
| Volume | 0.253 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162435915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |