Danfoss logo
Accessory, DST X520, PKIT394-D Magnet

Drehpositionssensor, DST X520

098G1581

Spezifik. Schlüssel: PKIT389-D1 MAGNET

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionSensor DST X520 - PKIT389-D1 Magnet
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
Eigenschaften
Wert
ProduktnameDrehpositionssensor
ProdukttypDST X520
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-Dossier ProduktnameGRN
Spezifik. SchlüsselPKIT389-D1 MAGNET
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13 Gramm
Nettogewicht7 Gramm
Volume0.253 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162515198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm