Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

Neigungspositionssensor, DST X720, 85 °

098G3018

null: 5, Elektrischer Anschluss: Kabel, Achsentyp: Einzel, Spezifik. Schlüssel: FVR085085LA10 0033X01

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AchsentypEinzel
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. Anschluss StandardKEINE
Elektrischer AnschlussKabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kabellänge [m]0.100 m
KreislauftypRedundant
Material DescriptionSensor DST X720-FVR085085LA10 0033X01
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Messbereich1[°]85 °
Eigenschaften
Wert
Messbereich2[°]85 °
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameNeigungspositionssensor
ProdukttypDST X720
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP-Dossier ProduktnameGIG
Spezifik. SchlüsselFVR085085LA10 0033X01
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZubehörNEIN
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.421 Kilogramm
Nettogewicht0.255 Kilogramm
Volume3.974 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162431344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm