Danfoss logo
DST X720_2xM12-5P_Redundant

Neigungspositionssensor, DST X720, 85 °

098G3003

null: 10 - 36, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: MOR085085HC10 0033X00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AchsentypDual
Austritt Sign.CAN-open
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. Anschluss StandardIEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße8 pin
Elektrischer AnschlussM12 x 1
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KreislauftypRedundant
Material DescriptionSensor DST X720-MOR085085HC10 0033X00
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Messbereich1[°]85 °
Messbereich2[°]85 °
Eigenschaften
Wert
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameNeigungspositionssensor
ProdukttypDST X720
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP-Dossier ProduktnameGIG
Spezifik. SchlüsselMOR085085HC10 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZubehörNEIN
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.316 Kilogramm
Nettogewicht0.26 Kilogramm
Volume0.945 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428647106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm