Danfoss logo
DST X710 M12 Cable 098G2518

Neigungspositionssensor, DST X710, 45 °

098G2528

null: 36, Elektrischer Anschluss: Kabel, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: X710-FO045000HC11 0033X01

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AchsentypDual
Austritt Sign.CANopen
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. Anschluss StandardKEINE
Elektrischer AnschlussKabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kabellänge [m]0.100 m
KreislauftypSingle
Material DescriptionSensor DST X710-FO045000HC11 0033X01
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Messbereich1[°]45 °
Eigenschaften
Wert
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameNeigungspositionssensor
ProdukttypDST X710
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP-Dossier ProduktnameGIB
Spezifik. SchlüsselX710-FO045000HC11 0033X01
Supply voltage [V] DC36.00 V
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZubehörNEIN
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.101 Kilogramm
Nettogewicht0.041 Kilogramm
Volume0.699 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162717783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm