Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO AT, Unten, 55 kW, Typ 1

183B5504

EvoFlat 4.0 M1 StS, Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrventilYes
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat 4.0 M1 StS, Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrischer Anschluss230V 50 Hz
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
GehäuseoptionWhite-lacquered steel sheet
Heizleistung [kW] [Max]18 kW
High temperature connection (HTC)Optional
Im Geltungsbereich der WEEEYes
LotmaterialBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M1 AT StS
MeteringPrepared for water and energy meter
Eigenschaften
Wert
Mixing circuit - controlECL220
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
PipingPPS composite
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat 4.0 M PRO AT
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch + Differenzdruckregler
Reglertyp TWEECL220
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Tiefe mit Gehäuse [mm]150 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]55 kW
Typ HeizsystemeFloor heating
UL-zertifiziertNo
Wärmeleitfähigkeit [W/mk]0.039 W/m-K
WasserschlagdämpferOptional
Zirkulation TWEOptional
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.54 Kilogramm
Nettogewicht11.04 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162513132