EvoFlat 4.0 M PRO AT, Unten, 65 kW, Kupferhartgelötet, Typ 3
183B5006
EvoFlat 4.0 M3, Vollelektronische Wohnnungsstation für Fußbodenheizung, Körper aus verstärktem PPS-Verbundwerkstoff mit EPP Abdeckung, Trinkwarmwasser Kupferlot Typ 3
183B5006
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrventil | Yes |
| Air vent | Ja |
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat 4.0 M3, Vollelektronische Wohnnungsstation für Fußbodenheizung, Körper aus verstärktem PPS-Verbundwerkstoff mit EPP Abdeckung, Trinkwarmwasser Kupferlot Typ 3 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrischer Anschluss | 230V 50 Hz |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | EPP |
| Gehäuseoption | White-lacquered steel sheet |
| Heizleistung [kW] [Max] | 18 kW |
| High temperature connection (HTC) | Optional |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO M3 AT |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mixing circuit - control | ECL220 |
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
| Produkttyp | EvoFlat 4.0 M PRO AT |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch + Differenzdruckregler |
| Reglertyp TWE | ECL220 |
| Station -Typ | Typ 3 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ja |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 150 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 65 kW |
| Typ Heizsysteme | Floor heating |
| UL-zertifiziert | No |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 0.039 W/m-K |
| Wasserschlagdämpfer | Optional |
| Zirkulation TWE | Optional |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11.54 Kilogramm |
| Nettogewicht | 11.04 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 72.522 Liter |
| EAN/UPC | 5715162512913 |