EvoFlat 4.0 W AT, Unten, 55 kW, Typ 3
183B3506
EvoFlat 4.0 M3 StS, Wohnnungsstation für Warmwasser, Körper aus verstärktem PPS-Verbundwerkstoff mit EPP Abdeckung, Trinkwarmwasser Edelstahllot Typ 3
183B3506
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat 4.0 M3 StS, Wohnnungsstation für Warmwasser, Körper aus verstärktem PPS-Verbundwerkstoff mit EPP Abdeckung, Trinkwarmwasser Edelstahllot Typ 3 |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | EPP-Schaumstoff |
| Gehäuseoption | White-lacquered steel sheet |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat 4.0 W3 AT StS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
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
| Produkttyp | EvoFlat 4.0 W AT |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Station -Typ | Typ 3 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ja |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 150 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 55 kW |
| Typ Heizsysteme | DHW only |
| UL-zertifiziert | No |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 0.039 W/m-K |
| Wasserschlagdämpfer | Optional |
| Zirkulation TWE | Optional |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10.7 Kilogramm |
| Nettogewicht | 9.5 Kilogramm |
| Volume | 55.688 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424600211 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |